เผยแพร่สินค้าของคุณ
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750
    Ideal Standard

    IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    M1 / M3 Cube mini shower kit, 100x100 mm hand shower, 8 l / min flow reducer, adjustable tilt wall support, 1750 mm Idealflex plastic hose.
    สเปคสินค้า
    • M1 / M3 Cube mini shower kit, 100x100 mm hand shower, 8 l / min flow reducer, adjustable tilt wall support, 1750 mm Idealflex plastic hose.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.B0019
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower fittings package
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.62
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป