เผยแพร่สินค้าของคุณ
IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750
IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750
    Ideal Standard

    IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750

    Shower rods + shower heads Idealrain Cube-Shower rod M1 / M3 Cube
    สเปคสินค้า
    • M1 / M3 Cube shower rod, removable pull-out shower 100x100 mm with 1 or 3 functions with anti-scaling system and 8 l / min flow reducer. 720 mm wall-mounted shower rod with a diameter of 21 mm, wall brackets with variable distance between 675 and 550 mm and pressure shower holder. Idealflex 1750 mm flexible hose made of plastic with a metallic effect. Transparent soap dish. (Available while stocks last)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.B0083
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower fittings package
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)720
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.06
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป