เผยแพร่สินค้าของคุณ
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    Ideal Standard

    KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3

    KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    สเปคสินค้า
    • KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.B0891
    • Product familyKHEOPS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)318
    • กว้าง (มิลลิเมตร)116
    • ความลึก (มิลลิเมตร)266
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.461
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets