เผยแพร่สินค้าของคุณ
Active Basin Pillar Taps Lever Handles
Ideal Standard

Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active basin pillar taps with lever handles
สเปคสินค้า
  • Pillar taps with lever handles, 5 L/min @ 3 bar pressure
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B8074
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water supply fittings for wash basins and troughs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)123
  • กว้าง (มิลลิเมตร)45
  • ความลึก (มิลลิเมตร)126
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets