เผยแพร่สินค้าของคุณ
Active Bath Filler 1 Hole Single Lever
Ideal Standard

Active Bath Filler 1 Hole Single Lever

Active single lever one hole rim mounted bath filler
สเปคสินค้า
  • Bath filler 1 hole single lever
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B8077
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water supply fittings for baths
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)156
  • กว้าง (มิลลิเมตร)60
  • ความลึก (มิลลิเมตร)173
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets