เผยแพร่สินค้าของคุณ
SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3
SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3
    Ideal Standard

    SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3

    SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.B8697
    • Product familySLIMLINE II
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)158
    • กว้าง (มิลลิเมตร)52
    • ความลึก (มิลลิเมตร)270
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets