เผยแพร่สินค้าของคุณ
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
    Ideal Standard

    IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    Idealrain M1 100mm handspray
    สเปคสินค้า
    • Single and 3 function versions, 100mm diameter, Sutable for low and high pressure and Limescale resistant rub clean nozzles. Removable 8 litres per minute eco flow regulator. Flow rate from 6 Litres per minute @ 0.1 bar.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.B9402
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์hand spray
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)256
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)110
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.19
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา