เผยแพร่สินค้าของคุณ
IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD
IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD
    Ideal Standard

    IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD

    M1 / M3 shower rod, 100 mm diameter handshower with anti-scale system. Flow reducer at 8 l / min. 720 mm wall rail with diameter 21 mm. Wall brackets with variable center distance from 675 to 550 mm. Shower holder with pressure sliding. Idealflex flexible hose, made of plastic with a metallic effect, from 1750 mm. Transparent soap dish.
    สเปคสินค้า
    • M1 / M3 shower rod, 100 mm diameter handshower with anti-scale system. Flow reducer at 8 l / min. 720 mm wall rail with diameter 21 mm. Wall brackets with variable center distance from 675 to 550 mm. Shower holder with pressure sliding. Idealflex flexible hose, made of plastic with a metallic effect, from 1750 mm. Transparent soap dish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.B9418
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower fittings package
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.05
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป