เผยแพร่สินค้าของคุณ
Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose
Ideal Standard

Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain s1 shower set with single function 80 mm handspray, 1.35 m hose, wall mounted holder & hose retaining ring
สเปคสินค้า
  • S1 shower set with single function handspray and 1.35 m hose
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B9449
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)238
  • กว้าง (มิลลิเมตร)88
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.56
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures