เผยแพร่สินค้าของคุณ
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
    Ideal Standard

    IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    Aste doccia + doccette Idealrain-Minikit doccia M1/M3,
    สเปคสินค้า
    • Minikit doccia M1/M3, doccetta diametro 100 mm. Riduttore di portata a 8 l/min. Supporto a parete ad inclinazione regolabile. Tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1500 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.B9453
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower fittings package
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป