เผยแพร่สินค้าของคุณ
CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M
CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M
    Ideal Standard

    CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M

    CERAPLAN III Single lever basin mixer with extended base DN 15 with 141 mm spout projection. Rigid cast spout and aerator with metal ring. Base diameter 47mm. Metal pop-up waste set, flexible connecting hose and metal lever. Chrome Finish
    สเปคสินค้า
    • Single lever basin mixer with extended base DN 15. Rigid cast spout and aerator with metal ring. Base dimension 47mm. Pull-button waste set G1 1/4. 141 mm projection. Spout height 245 mm. Flexible connection hoses G3 / 8. Operating lever made of metal, with red / Blue marking on the lever. Fastening from below (EASY FIX) with centering seal. Diameter 38 mm CLICK cartridge with ceramic sealing washers. Stainless steel cartridge translation. Swivel range 100 degrees. Tested for 500,000 cycles (1 cycle corresponds to 11 lever movements). Integrated grease reservoir ( food-safe). Temperature resistance up to 95 degrees (not suitable for continuous operation). Integrated hot water temperature limitation and ECO function. Endurance test EN 817. Noise behavior DIN 4109, group 1. Color / Total projection: 192 mm Overall height: 308 mm Manufacturer: Ideal Standard Series: Ceraplan III Item no .: BC561AA
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BC561
    • Product familyCERAPLAN III
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)75
    • กว้าง (มิลลิเมตร)210
    • ความลึก (มิลลิเมตร)560
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)53
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา