เผยแพร่สินค้าของคุณ
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
    Ideal Standard

    IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL

    Idealrain round shower handset elbow bracket
    สเปคสินค้า
    • Hand shower support with G1/2 connection, Cylindrical design, Metal escutcheon with plastic insert and G 1/2 connection with back flow prevention
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BC807
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์wall bracket
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)57
    • กว้าง (มิลลิเมตร)57
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.19
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป