เผยแพร่สินค้าของคุณ
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
    Ideal Standard

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    Shower Mixer Exposed 38mm Firma Flow ceramic cartridge with hot water limiter
    สเปคสินค้า
    • Metal handle with red and blue color indication Check valve Standard S-Connections Cylindrical Metal escutcheons Comply with EN817 Shower mixer exposed
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BD250
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mixer taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)185
    • ความลึก (มิลลิเมตร)190
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.59
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets