เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN
    Ideal Standard

    DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    DOREA | Basin mixer 47x144x159 mm, 110 mm spout projection, 5 l/min (3 bar), no waste
    สเปคสินค้า
    • DOREA | Basin mixer 47x144x159 mm, 110 mm spout projection, 5 l/min (3 bar), no waste | EasyFix, Click technology, FirmaFlow, SmartShine
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BD742AA
    • Product familyDOREA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)159
    • กว้าง (มิลลิเมตร)47
    • ความลึก (มิลลิเมตร)144
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets