เผยแพร่สินค้าของคุณ
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
    Ideal Standard

    CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L

    CERALINE NUOVO | Basin mixer 48x151x177 mm, 105 mm spout projection, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    สเปคสินค้า
    • CERALINE NUOVO | Basin mixer 48x151x177 mm, 105 mm spout projection, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BD846
    • Product familyCeraline Nuovo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-08-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)177
    • กว้าง (มิลลิเมตร)48
    • ความลึก (มิลลิเมตร)151
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.08
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา