เผยแพร่สินค้าของคุณ
CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR
CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR
    Ideal Standard

    CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR

    CERALIFE Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out single mode spray, Chrome
    สเปคสินค้า
    • CERALIFE Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out single mode spray 1. Brass casted body with diameter 47mm. Red and Blue indicators printed on the body; 2. FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water (temperarture) limiter without CLICK; 3. Metal lever; 4. Tubular spout L shape and cylindrical section with diameter 29mm. Swivel range 360°: 5. Pull- out single mode spray with standard aerator; 6. Sink house plastic G1/2- M15x1 with length 1500mm and weight 370gr; 7. Backflow preventer (Check valve); 8. Two pieces of PEX flexible hoses G3/8 plastic braded. Length of the flexible hoses under the sink mixer is min 350mm; 9. Fixation- Easy Fix + for kitchen mixers; 10. U plate support bracket for fixation of the fitting to kitchen sinks of stainless steel; 11. Chrome finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BE243
    • Product familyCERALIFE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)331
    • กว้าง (มิลลิเมตร)114
    • ความลึก (มิลลิเมตร)272
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.81
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา