เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNECT AIR PEDSTAL White BXD
CONNECT AIR PEDSTAL White BXD
    Ideal Standard

    CONNECT AIR PEDSTAL White BXD

    CONNECT AIR PEDSTAL WHITE BXD
    สเปคสินค้า
    • CONNECT AIR PEDSTAL WHITE BXD
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E0749
    • Product familyCONNECT AIR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PEDESTALS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)720
    • กว้าง (มิลลิเมตร)180
    • ความลึก (มิลลิเมตร)170
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.32
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_47
    • Uniclass 2015 DescriptionLegs, pedestals, hangers and stringers
    • OmniClass Number23-21 25 23 15
    • OmniClass TitlePedestals

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป