เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concept Air Close Coupled Back to Wall WC Pan
Ideal Standard

Concept Air Close Coupled Back to Wall WC Pan

Concept air close coupled bowl, back-to wall with aquablade technology, horizontal outlet-wrapover seat
สเปคสินค้า
  • Air close coupled bowl, back-to wall with aquablade technology, horizontal outlet-wrapover seat
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.E0798
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC pans
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)366
  • ความลึก (มิลลิเมตร)664
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)29.74
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • OmniClass Number23-31 19 19 11
  • OmniClass TitleWater Operated Water Closets