เผยแพร่สินค้าของคุณ
Calla Pedestal
Calla Pedestal
    Ideal Standard

    Calla Pedestal

    Calla Pedestal, Glossy White
    สเปคสินค้า
    • Pedestal in glossy white finish
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E2224
    • Product familyCalla
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pedestal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)265
    • ความลึก (มิลลิเมตร)193
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCatchbasins
    • OmniClass Number23-11 21 21 13
    • OmniClass TitleCatch Basins

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป