เผยแพร่สินค้าของคุณ
Calla Close Coupled Tank - Botton Inlet
Calla Close Coupled Tank - Botton Inlet
    Ideal Standard

    Calla Close Coupled Tank - Botton Inlet

    Calla Close Coupled Tank, Push Button, Bottom Inlet for EU, Glossy White
    สเปคสินค้า
    • Close Coupled Tank with push button and bottom inlet for EU market in glossy white finish
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E2512
    • Product familyCalla
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cistern
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)421
    • กว้าง (มิลลิเมตร)395
    • ความลึก (มิลลิเมตร)182
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets