เผยแพร่สินค้าของคุณ
DEA VASCA 170X75 CENTROSTANZA BEU IG
Ideal Standard

DEA VASCA 170X75 CENTROSTANZA BEU IG

4.2 จาก 5 ดาว4.2(10 รีวิว)

Dea- self standing bath  - 170x75

สเปคสินค้า
  • Dea- self standing bath  - 170x75

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.E3066
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baths
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)612
  • กว้าง (มิลลิเมตร)746
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1701
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)54
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs

พื้นที่การขาย

ยุโรป