เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNECT/CONCEPT MIRROR 130X70
CONNECT/CONCEPT MIRROR 130X70
CONNECT/CONCEPT MIRROR 130X70
CONNECT/CONCEPT MIRROR 130X70
CONNECT/CONCEPT MIRROR 130X70
CONNECT/CONCEPT MIRROR 130X70
    Ideal Standard

    CONNECT/CONCEPT MIRROR 130X70

    Specchio 1300x700x5 mm. Connect
    สเปคสินค้า
    • Specchio 1300x700x5 mm. Connect - Specchio 1300x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 1300x700x5 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E6536
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom Mirrors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties