เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
    Ideal Standard

    CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    Connect-Lavabo Sphere da 500 mm
    สเปคสินค้า
    • Lavabo Sphere da 500 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E7146
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-hung wash basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)175
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)420
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ท่อระบายน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks