เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
    Ideal Standard

    CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX

    Connect-Lavabo da appoggio su piano Sphere da 430 mm
    สเปคสินค้า
    • Lavabo da appoggio su piano Sphere da 430 mm foro centrale per la rubinetteria. Fissaggio E0095 non a corredo, da ordinare separatamente.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E8040
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baths
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)165
    • กว้าง (มิลลิเมตร)430
    • ความลึก (มิลลิเมตร)430
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks