เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLAYA SEMI PEDESTAL
PLAYA SEMI PEDESTAL
    Ideal Standard

    PLAYA SEMI PEDESTAL

    Playa semi pedestal
    สเปคสินค้า
    • Lavatory with floor pedestal. Available in 65 cm and 55 cm versions. Includes one punched and two semi-punched faucet holes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.J5031
    • Product familyPLAYA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanitary: Other Sanitary
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)170
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011445
    • ชื่อ ETIMWashbasin column
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins
    • OmniClass Number23-21 25 23 15
    • OmniClass TitlePedestals

    พื้นที่การขาย

    แอฟริกา