เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
    Ideal Standard

    STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG

    Strada-Lavabo
    สเปคสินค้า
    • Lavabo dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Il lavabo deve essere installato a muro. Può essere completato da sifone di arredo, mensola o mobile sottolavabo. Dima inclusa nell’imballo. Il set di fissaggio deve essere ordinato a parte. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 60
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.K0778
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-hung wash basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)420
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks