เผยแพร่สินค้าของคุณ
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
    Ideal Standard

    TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY

    Tonic II-Lavamani
    สเปคสินค้า
    • Lavamani con foro laterale aperto. Copripiletta di scarico in ceramica, removibile, a corredo. Disponibile nella versione destra e sinistra. Installazione su mobile Tonic II (con nuovo sistema troppopieno nascosto Ideal Flow compatto incluso nel mobile) versione destra R4306 o versione sinistra R4318. Installazione su mensola sottolavabo lavabo Tonic II R4314 o con sifone lineare R6625AA. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.K0867
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pedestal wash basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)145
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)310
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basin systems