เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNECT 2 SLIDER DOOR 120 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SLIDER DOOR 120 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SLIDER DOOR 120 CLEAR GLASS
    Ideal Standard

    CONNECT 2 SLIDER DOOR 120 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE SLIDER DOOR  120CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, and BRIGHT SILVER FINISH.

    สเปคสินค้า
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE.METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . DOUBLE WHEELS WITH CLICK AND CLEAN.SMOOTH RUNNING WHEELS. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.K9277
    • Product familyCONNECT II
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Quadrant Shower Enclosure
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1950
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures