เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONNECT 2 SLIDER DOOR 130 WITHOUT HANDLE WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 SLIDER DOOR 130 WITHOUT HANDLE WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
    Ideal Standard

    CONNECT 2 SLIDER DOOR 130 WITHOUT HANDLE WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE SLIDER DOOR & NBSP; 140CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, AND WHITE FINISH.
    สเปคสินค้า
    • CONNECT 2 HEIGHT 195 CM. WHITE FINISH. & NBSP; 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT. UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE. METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . DOUBLE WHEELS WITH CLICK AND CLEAN. SMOOTH RUNNING WHEELS & NBSP.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.K9685
    • Product familyCONNECT II
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Enclosure
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)105
    • กว้าง (มิลลิเมตร)785
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2025
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)46
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010034
    • ชื่อ ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures