เผยแพร่สินค้าของคุณ
Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish
Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish
    Ideal Standard

    Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish

    Synergy 900 mm pivot door, idealclean clear glass, bright silver finish
    สเปคสินค้า
    • Pivot door, idealclean clear glass, bright silver finish
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.L6203
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower enclosures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1901
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 11
    • OmniClass TitleShower Compartments