เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME
    Ideal Standard

    SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    Solea™ M2 Control Plate
    สเปคสินค้า
    • Solea Flush plate M2. Available in two different finishes, White and Chrome
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.P0099
    • Product familySolea
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FLUSH PLATE
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)595
    • ความลึก (มิลลิเมตร)391
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา