เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED
Ideal Standard

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

Solea™ M1 Flush Plate
สเปคสินค้า
  • • ABS material • Dual flush • Mechanical actuation • Actuation force < 20N
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.R0108
  • Product familySolea
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FLUSH PLATE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)595
  • ความลึก (มิลลิเมตร)391
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.34
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา