เผยแพร่สินค้าของคุณ
OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS
Ideal Standard

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS
สเปคสินค้า
  • Oleas M1 flushplate dual flush mechanical actuation chrome incorporating Smartflush refilling Ideal Standard branded
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.R0117
  • Product familyOleas
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flushplate
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1.7
  • กว้าง (มิลลิเมตร)24.5
  • ความลึก (มิลลิเมตร)16
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.33
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา