เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS
Ideal Standard

SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS

SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS
สเปคสินค้า
  • Solea P1 flushplate dual flush pneumatic actuation chrome Ideal Standard branded
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.R0133
  • Product familySolea
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flushplate
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)21.5
  • ความลึก (มิลลิเมตร)14.5
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา