เผยแพร่สินค้าของคุณ
PROSYS BASIN FRAME WALL TAPS
Ideal Standard

PROSYS BASIN FRAME WALL TAPS

Prosys in wall frame for washbasins with wall mouted taps
สเปคสินค้า
  • Prosys in wall frame for washbasins with wall mounted taps

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.R0161
  • Product familyPROSYS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash Basin Frame
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)120
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basin support brackets
  • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
  • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา