โปรดตั้งค่าสถานที่ตั้งและภาษาของคุณ ดำเนินการต่อ
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  170X80 WITH LEGSET
Ideal Standard

I.LIFERECTANGULAR BATH TUB 170X80 WITH LEGSET

I.lifeRectangular Bath Tub 170x80 with legset
สเปคสินค้า
  • I.lifeRectangular Bath Tub 170x80 with legset - White
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.R0448
  • Product familyI.life
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)450
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1700
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass TitleBathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส