เผยแพร่สินค้าของคุณ
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
    Ideal Standard

    TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR

    Tonic II-Mobiletto laterale 350x440x600 mm.
    สเปคสินค้า
    • Mobiletto laterale 350x440x600 mm. Installazione sospesa. Un’anta ad estrazione dotata di sistema di apertura Push to Open e chiusura rallentata. Top in vetro temperato incluso. Installabile sia con apertura a destra sia a sinistra. Disponibile in 5 finiture.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.R4308
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom integrated furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)440
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units