เผยแพร่สินค้าของคุณ
M+L MIRROR MID AMBIENT 60X70 28.7W 230V
Ideal Standard

M+L MIRROR MID AMBIENT 60X70 28.7W 230V

Mirror & Mid Ambient Light 60x70cm, Rectangular, Small Frame, Anti-Steam

สเปคสินค้า
  • Mirror with Mid Ambient Light 60x70cm, Rectangular with Small Frame  and without Switch, Anti-Steam

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.T3278
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom Mirrors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)26
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.67
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties