เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco
Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco
    Ideal Standard

    Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco

    Tempo Floor Standing WC bowl, Short Projection, Wash-down, Horizontal Outlet, Boxed, White

    สเปคสินค้า
    • Tempo Floor Standing WC bowl with Short Projection, Wash-down and Horizontal Outlet, Boxed, White

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T3281
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC pans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)401
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27.53
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans