เผยแพร่สินค้าของคุณ
M+L MIRROR HIGH LIGHT 120X70 80W 230V
M+L MIRROR HIGH LIGHT 120X70 80W 230V
    Ideal Standard

    M+L MIRROR HIGH LIGHT 120X70 80W 230V

    Mirrors-Rectangular mirror with integrated LED light
    สเปคสินค้า
    • Rectangular mirror with integrated upper and lower LED light. On / off and intensity adjustment sensor. Anti-fog system. Fixing kit included. Reversible. 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T3349
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom Mirrors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)26
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.04
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors