เผยแพร่สินค้าของคุณ
i.life S  handrinse washbasin 45 cm
i.life S  handrinse washbasin 45 cm
    Ideal Standard

    i.life S handrinse washbasin 45 cm

    Ideal Standard i.life S handrinse 45 cm with right hand taphole, with overflow, white in carton box, EU pallet
    สเปคสินค้า
    • handrinse 45 cm with right hand taphole, with overflow, white in carton box, EU pallet. Available in two finishes, Ideal Plus White and White.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T4586
    • Product familyI.life S
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash Basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)25
    • กว้าง (มิลลิเมตร)45
    • ความลึก (มิลลิเมตร)14
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCatchbasins
    • OmniClass Number23-11 21 21 13
    • OmniClass TitleCatch Basins