เผยแพร่สินค้าของคุณ
I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW
I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW
    Ideal Standard

    I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW

    i.life A Vanity basin 84 cm with center taphole, with overflow, in carton box, EU pallet
    สเปคสินค้า
    • Vanity basin 84 cm with center taphole, with overflow, in carton box, EU pallet, available in 2 finishes, White and Ideal Plus White
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T4620
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)46
    • กว้าง (มิลลิเมตร)84
    • ความลึก (มิลลิเมตร)15.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-11 21 21 13
    • OmniClass TitleCatch Basins