เผยแพร่สินค้าของคุณ
I.life A wallhung bowl pocket fixation
I.life A wallhung bowl pocket fixation
    Ideal Standard

    I.life A wallhung bowl pocket fixation

    Ideal Standard i.life A wallhung bowl, pocket fixation, RimLS+, wrapover seat, softclosing, white, picture carton box
    สเปคสินค้า
    • Ideal Standard i.life A wallhung bowl, pocket fixation, RimLS+, wrapover seat, softclosing, white, picture carton box
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T4671
    • Product familyI.life
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bowl
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)540
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)340
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameToilet bowls
    • UNSPSC code30181511
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBowls
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets