เผยแพร่สินค้าของคุณ
I.LIFE RECTANGULAR BATH TUB 160X70 CM.
I.LIFE RECTANGULAR BATH TUB 160X70 CM.
    Ideal Standard

    I.LIFE RECTANGULAR BATH TUB 160X70 CM.

    I.life Rectangular Bath Tub 160x70 cm
    สเปคสินค้า
    • I.life Rectangular Bath Tub 160x70 cm - White
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T4771
    • Product familyI.life
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)390
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs