เผยแพร่สินค้าของคุณ
LDV TUB RECT 170X75 WHITE
LDV TUB RECT 170X75 WHITE
    Ideal Standard

    LDV TUB RECT 170X75 WHITE

    LDV built in bath tub 170x75 rectangular, 450 mm depth, 3 cm rim
    สเปคสินค้า
    • LDV built in bath tub 170x75 rectangular, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the short side above the overflow. Can be also installed with panels using the same of the i.life
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T5403
    • Product familyLa Dolce Vita
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath tub
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป