เผยแพร่สินค้าของคุณ
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC
    Ideal Standard

    IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC

    Ideal Standard i.life walk in panel with bottom profile 800mm, 8 mm safety transparent glass Ideal Clean. Aluminium Bright silver profiles, 1.2mm thick. Profile adjustment up to 25 mm.
    สเปคสินค้า
    • Ideal Standard i.life walk in panel with bottom profile 800mm, using 8 mm safety transparent glass with anti - limestone treatment Ideal Clean. With Aluminium Bright silver profiles, 1.2mm thick. Profile adjustment up to 25 mm. Suitable for on tray or on floor installation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T5536
    • Product familyI.life
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Enclosure
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010128
    • ชื่อ ETIMSide for bath and shower
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    กรีซ
    เช็กเกีย
    เนเธอร์แลนด์
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    รัสเซีย
    สเปน
    สหราชอาณาจักร
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (35)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)