เผยแพร่สินค้าของคุณ
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB
    Ideal Standard

    IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white
    สเปคสินค้า
    • Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white, in carton box, EU pallet
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T5725
    • Product familyi.Life O
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)355
    • กว้าง (มิลลิเมตร)340
    • ความลึก (มิลลิเมตร)530
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา