เผยแพร่สินค้าของคุณ
KUBO PV 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
KUBO PV 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
    Ideal Standard

    KUBO PV 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    Kubo Outside Pivot Door, 850 mm Reversible, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating

    สเปคสินค้า
    • Kubo Outside Pivot Door, 850 mm, Reversible with Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T7304
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower enclosures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1950
    • กว้าง (มิลลิเมตร)870
    • ความลึก (มิลลิเมตร)68.65
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers