เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAGNUM FRONTAL RG 180 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL RG 180 RECT GLOSSY BRILL
    Ideal Standard

    MAGNUM FRONTAL RG 180 RECT GLOSSY BRILL

    Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1800 mm,Right Hand Version, 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    สเปคสินค้า
    • PSC/180 lato dx - Cabina doccia rettangolare con anta frontale scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Brill lucido
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T9668
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower enclosures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)90
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)73
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers