เผยแพร่สินค้าของคุณ
IDO Showerama 7-1
IDO

IDO Showerama 7-1

IDO Showerama nischdusch modell 7-1, utrustad med skjutdörrar, är enkel att montera tack vare ett fåtal delar och stora möjligheter till justering mot golv och väggar. Väggprofilerna har plats för rörgenomföring. Duschen är enkel att rengöra tack vare dörrarnas släta ytor, få smutssamlande skrymslen och snäppfunktion på glasen i nederkant. Nischduschen har en golvprofil. Justerbarhet +/- 25 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4971032120
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-05-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1950
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (35)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)